ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
パーフロOリング
アズワン
通常価格(税別):1691円~
通常出荷日:1日目
アズワン
カルレッツ(R)Oリング Pシリーズ
アズワン
通常価格(税別):5820円~
通常出荷日:在庫品1日目
三商
パーフロOリング P-20
通常価格(税別):3211円~
通常出荷日:12日目
アズワン
パーフロOリング 803シリーズ(引張強さ12.0MPa)
通常価格(税別):5500円~
通常出荷日:19日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1800円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
通常価格(税別):7400円~
通常出荷日:在庫品1日目

【製品仕様】・パーフロOリングIII 黒色・耐熱性を向上させたタイプです。・容器実験器具・ゴム栓/チュ...
詳細を確認| 型番 | 引張強さ | 硬さ | 耐熱温度 |
| 3-751-0110 | 12MPa | A75 | 300℃ |
| 3-751-0111 | |||
| 3-751-0112 | |||
| 3-751-0113 | |||
| 3-751-0114 | |||
| 3-751-0115 | |||
| 3-751-0116 | |||
| 3-751-0117 | |||
| 3-751-0118 | |||
| 3-751-0119 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
813円 ( 894円 ) | お見積り |
1,016円 ( 1,118円 ) | お見積り |
1,164円 ( 1,280円 ) | お見積り |
1,534円 ( 1,687円 ) | お見積り |
1,755円 ( 1,931円 ) | お見積り |
2,032円 ( 2,235円 ) | お見積り |
2,217円 ( 2,439円 ) | お見積り |
2,310円 ( 2,541円 ) | お見積り |
3,603円 ( 3,963円 ) | お見積り |
3,788円 ( 4,167円 ) | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):18,995円

アズワン
アクリルキャスト板 透明 AC00シリーズ
5通常価格(税別):576円~

光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
4通常価格(税別):208円

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円