17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HB保護管(ムライト) 【5~10個入り】

通常単価(税別)
26,60149,400
税込単価
29,26154,340
通常出荷日:8日目~99日目

【特長】・あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
外径:6φ、内径:4φ
1セット(10本)
1パック

10個入り

外径:8φ、内径:5φ
1セット(10本)
1パック

10個入り

外径:10φ、内径:6φ
1セット(10本)
1パック

10個入り

外径:13φ、内径:9φ
1セット(5本)
1パック

5個入り

外径:15φ、内径:11φ
1セット(5本)
1パック

5個入り

外径:17φ、内径:13φ
1セット(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,000
( 41,800 )
お見積り
49,400
( 54,340 )
8日目
49,400
( 54,340 )
8日目
26,601
( 29,261 )
8日目
33,488
( 36,837 )
8日目
33,488
( 36,837 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HB保護管(ムライト) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
シークレット
5
満足度:5.0
1袋10本入りなので、もう少し小ロットで購入できればありがたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HB保護管(ムライト)
シリコンゴムシート(片面粘着加工)
SSA-S保護管(アルミナ)
石英管
標準石英管
アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4
メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格26,601-17,765 -18,050 -4,400 -1,242 -8,349
通常出荷日8日目〜9日目〜8日目1日目〜1日目〜6日目
商品タイプその他シート素材素材素材素材
材質【その他】その他【その他】その他【その他】その他【ガラス】石英ガラス【ガラス】石英ガラス【金属】アルミ
長さ(mm)600500-10001000120
詳細タイプHB保護管(ムライト)シリコンゴムシート(片面粘着加工)SSA-S保護管(アルミナ)---
詳細材質セラミックシリコンゴムセラミック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト