17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トング(るつぼはさみ)

トング(るつぼはさみ)

通常単価(税別)
18,50032,916
税込単価
20,35036,208
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トング
  • 材質
    ステンレスSUS304
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番仕上げ
3-345-0727上製角仕上げ
3-345-0728
3-345-0729

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
360
1個
1個
450
1個
1個
600
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,500
( 20,350 )
6日目
22,500
( 24,750 )
6日目
32,916
( 36,208 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部はフラット仕上げです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トング(るつぼはさみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トング(るつぼはさみ)
ATトング 600mm
ATトング 450mm
ATビーカー挟み
トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900
トングス(ルツボはさみ)
メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンアズワン
通常価格18,500-25,65019,95019,0003,170 -2,099 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプトングトングトングトングトングトング
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス--
内容量1個1個1個1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト