ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】ポリプロピレン(PP)製のスクリューキャップ付きチューブです。キャップはソフトロン付です。優れ...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 材質 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 3-341-0169 | 試験管・チューブ | PP | 3.5mL |
| 3-341-0170 | 試験管・チューブ | PP | 5.0mL |
| 3-341-0171 | 試験管・チューブ | PP | 9.0mL |
| 3-341-0172 | 試験管・チューブ | PP | 13.0mL |
| 3-341-0173 | 試験管・チューブ | PP | 28.0mL |
| 3-341-0174 | 試験管・チューブ | PP | 10.0mL |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,950円 ( 21,945円 ) | 6日目 |
17,480円 ( 19,228円 ) | 6日目 |
14,820円 ( 16,302円 ) | 6日目 |
11,020円 ( 12,122円 ) | 6日目 |
7,600円 ( 8,360円 ) | 6日目 |
11,780円 ( 12,958円 ) | 6日目 |
【特長】
ポリプロピレン(PP)製のスクリューキャップ付きチューブです。
キャップはソフトロン付です。
優れた化学薬品耐性があります。
容量に応じた型をご発注ください。

マルエム
PPチューブ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):4,959円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):18,995円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

光
スミホリデー(アクリル板・透明系)
4.1通常価格(税別):435円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~