ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス 試験管(IWAKI)【50個入り】 |
|
アズワン 試験管 直口 外径(mm) 10~30【25~350個入り】 |
|
アズワン 石英試験管(直口)外径(mm) 12~22 |

サイズ・型の豊富な硼珪酸ガラス製の試験官(1セット50~100本)
| 型番 | 厚み |
| 3-131-0228 | 1.1mm |
| 3-131-0229 | |
| 3-131-0230 | |
| 3-131-0231 | 1.2mm |
| 3-131-0232 | 1.0mm |
| 3-131-0233 | |
| 3-131-0234 | |
| 3-131-0235 | |
| 3-131-0236 | 1.1mm |
| 3-131-0237 | 1.0mm |
| 3-131-0238 | 1.1mm |
| 3-131-0239 | |
| 3-131-0240 | |
| 3-131-0241 | 1.2mm |
| 3-131-0242 | 1.0mm |
| 3-131-0262 | |
| 3-131-0263 | |
| 3-131-0264 | |
| 3-131-0265 | |
| 3-131-0266 | |
| 3-131-0267 | 1.1mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,814円 ( 4,195円 ) | 6日目 |
4,450円 ( 4,895円 ) | 6日目 |
4,995円 ( 5,495円 ) | 6日目 |
10,171円 ( 11,188円 ) | 6日目 |
5,721円 ( 6,293円 ) | 6日目 |
5,721円 ( 6,293円 ) | 6日目 |
5,812円 ( 6,393円 ) | 6日目 |
5,721円 ( 6,293円 ) | 6日目 |
8,627円 ( 9,490円 ) | 6日目 |
4,904円 ( 5,394円 ) | 6日目 |
3,814円 ( 4,195円 ) | 6日目 |
4,450円 ( 4,895円 ) | 6日目 |
4,995円 ( 5,495円 ) | 6日目 |
10,171円 ( 11,188円 ) | 6日目 |
5,721円 ( 6,293円 ) | 6日目 |
5,721円 ( 6,293円 ) | 6日目 |
5,812円 ( 6,393円 ) | 6日目 |
14,941円 ( 16,435円 ) | 6日目 |
11,580円 ( 12,738円 ) | 6日目 |
5,721円 ( 6,293円 ) | 6日目 |
8,627円 ( 9,490円 ) | 6日目 |
サイズ・型の豊富な硼珪酸ガラス製の試験官(1セット50~100本)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
4通常価格(税別):208円

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東洋ツール工業
超硬研磨プレート
0通常価格(税別):16,872円~

テラオカ
両開クランプ 大・中・小・極小
0通常価格(税別):2,603円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):18,995円