17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミホイルプレート

アルミホイルプレート【20個入り】

通常単価(税別)
1,9003,705
税込単価
2,0904,076
通常出荷日:6日目

【特長】・厚みのあるしっかりとしたアルミホイルプレートです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    アルミ
  • 詳細タイプ
    プレート
  • 内容量
    1セット(20枚)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ容量材質詳細タイプサイズ
3-342-0783その他90mLアルミプレート上内径:70mmφ、底径:60mmφ、高さ:29mm
3-342-0784その他210mLアルミプレート上内径:82mmφ、底径:66mmφ、高さ:40mm
3-342-0785その他230mLアルミプレート上内径:100mmφ、底径:85mmφ、高さ:36mm
3-342-0786その他305mLアルミプレート上内径:123mmφ、底径:113mmφ、高さ:30mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
90mL
上内径:70φ、底径:60φ、高さ:29
1セット(20枚)
1パック

20個入り

210mL
上内径:82φ、底径:66φ、高さ:40
1セット(20枚)
1パック

20個入り

230mL
上内径:100φ、底径:85φ、高さ:36
1セット(20枚)
1パック

20個入り

305mL
上内径:123φ、底径:113φ、高さ:30
1セット(20枚)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
6日目
2,090
( 2,299 )
6日目
2,660
( 2,926 )
6日目
3,705
( 4,076 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのあるしっかりとしたアルミホイルプレートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミホイルプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミホイルプレート
アルミホイルシャーレ
ニッケルビーカー
ラボペール 本体 容量(L) 3
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
大型ステンビーカー
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格1,900-7,79028,500 -8,3422,7993,080 -
通常出荷日6日目6日目8日目〜6日目4日目1日目〜
商品タイプその他その他カップその他カップ-
材質アルミアルミその他ステンレスステンレスステンレス
詳細タイププレートアルミホイルシャーレ材質:ニッケルラボペール(目安目盛入)トールビーカー-
内容量1セット(20枚)1セット(200枚)1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト