17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミホイルシャーレ【200個入り】

通常単価(税別)
7,790
税込単価
8,569
通常出荷日:6日目

ケニスのアルミホイルシャーレ【サイズ(mm)】上内径:72φ、底径:63φ、高さ:22

  • 商品タイプ
    その他
  • 容量
    75mL
  • 材質
    アルミ
  • 詳細タイプ
    アルミホイルシャーレ
  • サイズ (mm)
    上内径:72φ、底径:63φ、高さ:22
  • 内容量
    1セット(200枚)

型番:

3-342-0789
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

3-342-0789の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量
75mL
材質
アルミ
詳細タイプ
アルミホイルシャーレ
サイズ(mm)
上内径:72φ、底径:63φ、高さ:22
内容量
1セット(200枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0789

内容量

最小発注数量
1セット(200枚)
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,790
( 8,569 )
6日目

詳細情報

基本情報

ケニスのアルミホイルシャーレ
【サイズ(mm)】上内径:72φ、底径:63φ、高さ:22

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミホイルシャーレの型番3-342-0789のページです。 型番3-342-0789に関する仕様情報を記載しております。
アルミホイルシャーレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミホイルシャーレ
ラボペール 本体 容量(L) 3
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
アルミホイルプレート
ニッケルビーカー
大型ステンビーカー
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格7,7908,3422,7991,900 -28,500 -3,080 -
通常出荷日6日目6日目4日目6日目8日目〜1日目〜
商品タイプその他その他カップその他カップ-
容量75mL3L0.8L---
材質アルミステンレスステンレスアルミその他ステンレス
詳細タイプアルミホイルシャーレラボペール(目安目盛入)トールビーカープレート材質:ニッケル-
サイズ(mm)上内径:72φ、底径:63φ、高さ:22155(内径)×180(高さ)90(内径)×133(高さ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト