17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッケルビーカー

ニッケルビーカー

通常単価(税別)
28,50082,650
税込単価
31,35090,915
通常出荷日:8日目~64日目

ケニスのニッケルビーカー【詳細タイプ】材質:ニッケル【内容量】1個

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ容量材質詳細タイプサイズ
3-754-0218カップ100mLその他材質:ニッケル外寸:50×高さ:70mm
3-754-0220カップ300mLその他材質:ニッケル外寸:76×高さ:84mm
3-754-0221カップ500mLその他材質:ニッケル外寸:86×高さ:104mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 64日以内

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
100mL
外寸:50×高さ:70
1個
1個
300mL
外寸:76×高さ:84
1個
1個
500mL
外寸:86×高さ:104
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,500
( 31,350 )
8日目
55,100
( 60,610 )
8日目
82,650
( 90,915 )
64日目

詳細情報

基本情報

ケニスのニッケルビーカー
【詳細タイプ】材質:ニッケル
【内容量】1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッケルビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッケルビーカー
アルミホイルシャーレ
アルミホイルプレート
ラボペール 本体 容量(L) 3
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格28,500-7,7901,900 -8,3422,7993,299 -
通常出荷日8日目〜6日目6日目6日目4日目4日目
商品タイプカップその他その他その他カップカップ
材質その他アルミアルミステンレスステンレスステンレス
詳細タイプ材質:ニッケルアルミホイルシャーレプレートラボペール(目安目盛入)トールビーカー-
内容量1個1セット(200枚)1セット(20枚)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト