ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】・中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。・耐熱性(連続)は121~160℃でオート...
詳細を確認| 型番 | 材質 | 目盛(mL) |
| 3-132-0091 | 本体・蓋/PP 目盛入 | 10 |
| 3-132-0092 | 25 | |
| 3-132-0093 | 20 | |
| 3-132-0094 | 50 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,881円 ( 21,869円 ) | 6日目 |
13,620円 ( 14,982円 ) | 6日目 |
21,280円 ( 23,408円 ) | 6日目 |
15,160円 ( 16,676円 ) | 6日目 |
【特長】
・中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。
・耐熱性(連続)は121~160℃でオートクレーブ可能です。

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)


サンプラテック
PFA広口瓶(中栓付き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):180円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
0通常価格(税別):3,650円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,760円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,400円~

アズワン
タマカン 容量 10L~30L
4通常価格(税別):2,400円~

アズワン
手提げ平角瓶
0通常価格(税別):4,460円