17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型LDPEボトル(カーボーイ)

丸型LDPEボトル(カーボーイ)

通常単価(税別)
11,50037,829
税込単価
12,65041,612
通常出荷日:6日目

【特長】・表示は5L単位、目盛りは1L単位です。・一体成型のハンドル付です。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番材質
3-340-0237本体/LDPE 蓋/PP
3-340-0238
3-340-0239

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
10
胴径:250φ、全高:389、口内径:64
1本
1個
20
胴径:286φ、全高:528、口内径:64
1本
1個
50
胴径:379φ、全高:678、口内径:64
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,500
( 12,650 )
6日目
17,911
( 19,702 )
6日目
37,829
( 41,612 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示は5L単位、目盛りは1L単位です。
・一体成型のハンドル付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型LDPEボトル(カーボーイ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型LDPEボトル(カーボーイ)
活栓付丸型PPボトル(カーボーイ)
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L
大型透明丸型瓶
メーカーケニスケニスケニスケニスサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン
通常価格11,500-28,711 -7,800 -5,044 -18,10826,201 -
通常出荷日6日目6日目6日目4日目〜6日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
内容量1本1本1セット(72本)50個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト