17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付)

ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付)【100~200個入り】

通常単価(税別)
14,90023,800
税込単価
16,39026,180
通常出荷日:6日目

【特長】・直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。・波長が220~800nmまでの透過率...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番材質目盛(mL)
3-132-0065本体・蓋/HDPE
中栓/LDPE 目盛入
10
3-132-006625
3-132-006750

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

内容量

最小発注数量
0.1
1セット(200本)
1パック

200個入り

0.25
1セット(100本)
1パック

100個入り

0.5
1セット(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,800
( 26,180 )
6日目
14,900
( 16,390 )
6日目
23,456
( 25,802 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。
・波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付)
ポリ広口瓶(PE 中栓付)
ポリ細口瓶(PE 中栓付)
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L
PP広口瓶(中栓なし)
メーカーケニスケニスケニスケニスエスコケニス
通常価格14,900-12,700 -13,400 -16,835 -4,690 -14,400 -
通常出荷日6日目6日目6日目8日目1日目〜6日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト