ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)【50~200個入り】 |
|
コクゴ PFAボトル 広口 250/500/1000ml |
|
東京硝子器械 広口瓶 PE製 30mL~20L 白色 |
|
ケニス PP広口瓶(中栓なし)【50~400個入り】 |

【特長】・液漏れ防止構造に自信のあるナルゲン製ボトル エコノミータイプをそろえました。・長期間の使用に...
詳細を確認| 型番 | 材質 | 使用温度範囲(℃) |
| 3-340-0010 | 本体/HDPE 蓋/PP | -100~120 |
| 3-340-0011 | ||
| 3-340-0012 | ||
| 3-340-0013 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,800円 ( 10,780円 ) | 6日目 |
7,800円 ( 8,580円 ) | 6日目 |
8,700円 ( 9,570円 ) | 6日目 |
10,681円 ( 11,749円 ) | 6日目 |
【特長】
・液漏れ防止構造に自信のあるナルゲン製ボトル エコノミータイプをそろえました。
・長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。
・中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。


エスコ
広口ポリ容器(中蓋付)

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):180円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
5通常価格(税別):2,942円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,760円~

アズワン
アイボーイ(ケース販売)
4.5通常価格(税別):4,600円~

アズワン
ハイベッセル容器 325~11700mL
4.3通常価格(税別):710円