17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

解剖はさみセット
  • 3-154-0161
  • 3-154-0167

解剖はさみセット【10個入り】

通常単価(税別)
21,185
税込単価
23,304
通常出荷日:4日目

10本入りの動物実験用解剖はさみセット。片尖直型ネジ止式と両尖直型ネジ止式がございます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番ケース材質
3-154-0161ステンレス(SUS420)
3-154-0167

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

内容量

最小発注数量
片尖直型 ネジ止式
1セット(10本)
1パック

10個入り

両尖直型 ネジ止式
1セット(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,185
( 23,304 )
4日目
21,185
( 23,304 )
4日目

詳細情報

基本情報

10本入りの動物実験用解剖はさみセット。
片尖直型ネジ止式と両尖直型ネジ止式がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

解剖はさみセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
解剖はさみセット
ハサミNO.25マッチュー持針器 160mm
ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm
実験動物用血糖測定器 SUGL-001
土壌ふるい
ドイツ型コン虫標本箱
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格21,18515,01014,82013,30059,17023,867 -
通常出荷日4日目8日目1日目1日目7日目16日目
商品タイプ動物実験用道具動物実験用道具動物実験用道具動物実験用道具その他関連用品その他関連用品
サイズ全長:140mm全長(mm):160全長(mm):17049×14×95mmФ150×60mm-
内容量1セット(10本)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング