17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飼育ケース グラステラリウム 3-153-0160
  • 3-153-0160
  • 3-153-0161

飼育ケース グラステラリウム

通常単価(税別)
10,450
税込単価
11,495
通常出荷日:9日目

爬虫類の飼育・観察に。岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。

型番:

3-153-0160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番ガラス厚材質付属
3-153-01604mm水槽/ガラス
天井面/ステンレスメッシュスクリーン
バックグラウンド(岩肌)
3-153-01616mmバックグラウンド(岩肌)
ランプステー

3-153-0160の仕様・寸法情報

商品タイプ
水槽用品
サイズ
215×215×330mm
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-153-01603-153-0160

サイズ

内容量

最小発注数量
215×215×330mm
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,450
( 11,495 )
9日目

詳細情報

基本情報

爬虫類の飼育・観察に。
岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

飼育ケース グラステラリウムの型番3-153-0160のページです。 型番3-153-0160に関する仕様情報を記載しております。
飼育ケース グラステラリウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飼育ケース グラステラリウム
ディスポーザブルケージ
飼育ケージ
人工海水 MARINE ART Hi
アクリル水槽 PWシリーズ
ハサミ小反セン刀両鋭 金冠 No.16
メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格10,45018,236 -16,97527,48417,860 -4,010
通常出荷日9日目7日目7日目10日目1日目1日目
商品タイプ水槽用品ケージケージ水槽用品水槽用品動物実験用道具
内容量1個40個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト