17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルシパック A3 Water(100回用) 3-319-0389

ルシパック A3 Water(100回用)【100個入り】

通常単価(税別)
26,287
税込単価
28,916
通常出荷日:4日目

【特長】・ルミテスターPD-20/30用の試薬で、水(液体)の検査に適しています。・ATP+ADP+A...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ルシパック A3 Water(100回用)
  • 内容量
    1セット(100本)

ご注意

  • 保存:要冷蔵(2~8℃)

型番:

3-319-0389
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)
型番対応機種
3-319-0389PD-30/20

3-319-0389の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ルシパック A3 Water(100回用)
内容量
1セット(100本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-319-0389

内容量

最小発注数量
1セット(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,287
( 28,916 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルミテスターPD-20/30用の試薬で、水(液体)の検査に適しています。
・ATP+ADP+AMP拭き取り検査(A3法)により、より高感度な測定が可能です。
・洗浄不良をその場でチェックすることができ、食品工場や給食施設の洗浄度管理、医療現場の洗浄度管理・衛生教育に最適です。

ご注意

  • 保存:要冷蔵(2~8℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルシパック A3 Water(100回用)の型番3-319-0389のページです。 型番3-319-0389に関する仕様情報を記載しております。
ルシパック A3 Water(100回用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルシパック A3 Water(100回用)
ルシパック A3 Surface100(100回用)
クロール試験紙 0~100ppm
フッ素試験紙
ゲルドライヤー
Low-eグラススライド
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格26,28724,9044,37223,47496,04021,560
通常出荷日4日目4日目4日目お見積り11日目11日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプルシパック A3 Water(100回用)ルシパック A3 Surface100(100回用)クロール試験紙フッ素試験紙ゲルドライヤーLow-eグラススライド
内容量1セット(100本)1セット(100本)1セット(100枚)1セット(30枚)1台1セット(25枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト