17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポーサブルUVセル バルク梱包 3-316-0274

ディスポーサブルUVセル バルク梱包

通常単価(税別)
8,100
税込単価
8,910
通常出荷日:7日目

【特長】・230~900nmと測定可能範囲が広く、タンパク質、ssDNA、dsDNA、RNAなどの測定...

詳細を確認

型番:

3-316-0274
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番光路幅光路長
3-316-02742mm10mm

3-316-0274の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計用セル・バイアル
波長範囲(mm)
0.00023~0.0009
サイズ
外寸:12.5×12.5×45mm
容量(ml)
0.07~0.85
材質
PMMA
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-316-0274

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,100
( 8,910 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・230~900nmと測定可能範囲が広く、タンパク質、ssDNA、dsDNA、RNAなどの測定が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポーサブルUVセル バルク梱包の型番3-316-0274のページです。 型番3-316-0274に関する仕様情報を記載しております。
ディスポーサブルUVセル バルク梱包のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポーサブルUVセル バルク梱包
石英セル T-5-UVシリーズ 容量(ml) 3.5
ガラスセル 容量 3.5mL
アズラボ石英マッチングセル QMC2
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,1008,500 -3,40015,23062,259 -83,463 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアルその他その他
波長範囲(mm)0.00023~0.0009---0.0002~0.00250.0002~0.0025
サイズ外寸:12.5×12.5×45mm12.5X12.5X45mm12.5X12.5X45mm45×12.5×12.5mm12.5×12.5×45mm12.5×12.5×45mm
容量(ml)0.07~0.853.53.53.5--
材質PMMA-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト