17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密度・比重・濃度計 DMA35

通常単価(税別)
210,000
税込単価
231,000
通常出荷日:18日目

【特長】・堅牢設計のポータブル密度計・厳しい環境下での測定に最適!・振動U字管を用いた携帯も可能な密度...

詳細を確認

型番:

3-311-0511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-311-0511
電源単3アルカリ電池×3
インターフェースBluetooth/RFID
サンプル量2mL
再現性密度:0.0005g/cm3
温度:0.1℃
重量660g
精度密度:0.001g/cm3※ 温度:0.2℃
(※粘度<100mPa・s、密度2g/cm3時)
対応する測定方法密度 比重 アルコール濃度 API度 ボーメ度 H2SO4濃度
Brix Plato度 10のプログラミング可能なカスタマーファンクション
分解能密度:0.0001g/cm3 温度:0.1℃
保護構造等級IPX4

3-311-0511の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査・計測器
サイズ
245×103×126mm
電源(V)
単3アルカリ乾電池×3
測定範囲
密度:0~3g/cm3 温度:0~40℃ 粘度:0~1000mPa・s
質量
660
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-311-0511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,000
( 231,000 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢設計のポータブル密度計
・厳しい環境下での測定に最適!
・振動U字管を用いた携帯も可能な密度計です
・サンプルを測定シリンダーに入れラボに運ぶ必要もなく、容器から直接測定できます
・測定に必要なサンプルはわずか2mLと少量で測定する事ができます
・250個分のサンプルIDと最大30種類の測定メソッドが保存できます
・1024回分の測定結果をメモリに保存できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密度・比重・濃度計 DMA35の型番3-311-0511のページです。 型番3-311-0511に関する仕様情報を記載しております。
密度・比重・濃度計 DMA35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密度・比重・濃度計 DMA35
反射式環境定量分析システム
電子比重計 MDS-300
電子比重計 EW-300SG
アズワン 高精度電子比重計
オストワルド粘度計
メーカーケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格210,000166,237172,570110,49018,000 -10,476
通常出荷日18日目4日目10日目7日目12日目1日目
商品タイプ検査・計測器検査・計測器検査・計測器検査・計測器検査・計測器-
サイズ245×103×126mm184×79×20mm----
電源(V)単3アルカリ乾電池×3単4乾電池×4----
測定範囲密度:0~3g/cm3 温度:0~40℃ 粘度:0~1000mPa・s測定レンジ:4~90%rel.remission----
質量660253----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト