17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エッジプレート2.0

エッジプレート2.0【50~160個入り】

通常単価(税別)
26,41090,535
税込単価
29,05199,589
通常出荷日:6日目

【特長】・周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番滅菌規格
3-361-0425ANSI/SBS国際標準規格に準拠
3-361-0426
3-361-0427
3-361-0428

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • フタ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

フタ

内容量

最小発注数量
1セット(50個)
1パック

50個入り

1セット(160個)
1パック

160個入り

-
1セット(50個)
1パック

50個入り

-
1セット(160個)
1パック

160個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,540
( 34,694 )
6日目
90,535
( 99,589 )
6日目
26,410
( 29,051 )
6日目
71,535
( 78,689 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。
・4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。
・表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エッジプレート2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッジプレート2.0
クロール試験紙 0~100ppm
アズラボ石英マッチングセル QMC2
カウンティングバイアル(本体材質 PE)
ルシパック A3 Surface100(100回用)
ガラスセル 容量 3.5mL
メーカーケニスケニスアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格26,410-4,37215,23046,896 -24,9043,400
通常出荷日6日目4日目1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプその他その他分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアルその他分光光度計用セル・バイアル
容量(ml)0.4 (96ウェル)-3.520-3.5
詳細タイプエッジプレート2.0クロール試験紙--ルシパック A3 Surface100(100回用)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト