17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角フラスコ(HARIO) 3L 3-130-0999

三角フラスコ(HARIO) 3L

通常単価(税別)
11,656
税込単価
12,822
通常出荷日:4日目

【特長】・三角フラスコ(HARIO)3L。細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状で...

詳細を確認

ご注意

  • 工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。

型番:

3-130-0999
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番最大外径×全高首内径適合ゴム栓規格
3-130-0999190φ×305mm約47mmNo.18JIS R 3503準拠 ハリオ-32

3-130-0999の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラスコ類
容量(ml)
3000
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-130-0999

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,656
( 12,822 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角フラスコ(HARIO)3L。
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状です。

ご注意

  • 工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角フラスコ(HARIO) 3Lの型番3-130-0999のページです。 型番3-130-0999に関する仕様情報を記載しております。
三角フラスコ(HARIO) 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角フラスコ(HARIO) 3L
三角フラスコ(IWAKI) 3000mL
三口フラスコ5L中45/50側24/40
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
ナス形フラスコ 50mL~2L HARIO(ハリオ)
秤量瓶 容量 約3~170ml
メーカーケニスケニスクライミング柴田科学柴田科学アズワン
通常価格11,65614,18043,07145,9861,435 -1,560 -
通常出荷日4日目6日目35日目10日目2日目〜1日目
商品タイプフラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類保存瓶・容器
容量(ml)300030005000500--
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】ガラス【ガラス】硬質ガラス
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト