17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型 3-312-0012

多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型

通常単価(税別)
36,100
税込単価
39,710
通常出荷日:8日目

【特長】・1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。・専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを...

詳細を確認

ご注意

  • TDSとはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略で、水中に溶解している物質の濃度をppmで表示します。本器ではECの測定値から換算してTDSを表示します。

型番:

3-312-0012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-312-0012
セット内容HI-98131:本体 pH電極交換用スティック
電極保護キャップ pH/EC簡易標準液4袋
電極洗浄液1袋
EC/TDS換算率0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)
温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
温度補償自動
校正pH/自動 1点または2点
EC/自動 1点 TDS/EC校正による
使用外部環境0~50℃(相対湿度100%以下)
自動電源オフ8分後、60分後、OFFより選択
精度pH/±0.10 EC/±2%FS
TDS/±2%FS 温度/±0.5℃
大きさ40×26×163mm 95g
付属pH電極交換用スティック 電極保護キャップ
pH/EC簡易標準液4袋 電極洗浄液1袋
防水性日常防水型
電源ボタン電池CR-44(付属)

3-312-0012の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:0.00~14.00、EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、温度:0.0~60.0℃
分解能
pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-312-0012

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,100
( 39,710 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。
・専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。

ご注意

  • TDSとはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略で、水中に溶解している物質の濃度をppmで表示します。本器ではECの測定値から換算してTDSを表示します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型の型番3-312-0012のページです。 型番3-312-0012に関する仕様情報を記載しております。
多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型
ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)
デジタルpH計
ペンタイプpH計
導電率計
防水ORP計
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスカスタム
通常価格36,10021,66012,00011,02027,58518,684
通常出荷日8日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプpH計導電率計pH計pH計導電率計pH計
測定範囲pH:0.00~14.00、EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、温度:0.0~60.0℃EC:0.00~20.00mS/cm、TDS:0.00~20.00ppt、塩分:0.0~10.0ppt、温度:0~50.0℃0.00~14.00pHpH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ-1999~+1999mV
分解能pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃EC:10μS/cm(2.00mS/cm以下) 0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分:0.10ppt、温度:0.1℃0.01pHpH:0.01pH、温度:0.1℃1μS/cm(2000μS/cmレンジ) 0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ) 0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)1mV
内容量1個1個1個1個1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト