ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |
|
アズワン ピラニ真空計 GPシリーズ |
|
アズワン 微少流量計 OFシリーズ |

| 型番 | 3-154-0913 |
| 機能 | 自動レンジ切替 自動温度補償 防水(IP67) ホールド オートパワーオフ |
| 再現性 | ±10% 対測定値(標準液測定による) |
| 精度 | ±10% |
| 測定原理 | イオン電極法 |
| 測定対象 | 硝酸イオン |
| 測定方式 | イオン電極法 |
| 大きさ | 164×29×20mm 50g(電池除く) |
| 必要試料量 | 0.3mL以上 |
| 付属 | 標準液 サンプリングシートB×5 保管ケース 他 |
| 防水性能 | IP67相当 |
| 電源 | リチウム電池CR2032×2(付属) |
【特長】
・平面センサへ滴下するだけですので、微量のサンプルでも簡単に測定することができます。
・硝酸イオン濃度を測定するのに必要な器具が一式まとまったセットです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

堀場製作所
コンパクト電気伝導率計 EC-33B(堀場製作所)
0通常価格(税別):30,982円

メトラー・トレド
pHメーター用オプション(メトラー・トレド)
0通常価格(税別):5,700円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~