ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ペンタイプpH計

ペンタイプpH計 3-137-0843
通常単価(税別)
11,020
税込単価
12,122
通常出荷日:4日目

【特長】・口径の細いフラスコ等に。・センサ部形状が細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れ...

詳細を確認
  • センサ交換はできません。

型番:

3-137-0843
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-137-0843の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃
分解能
pH:0.01pH、温度:0.1℃
内容量
1個

商品情報

型番温度補償機能校正測定精度大きさ電源
3-137-0843自動ホールド
オートパワーオフ
3点pH:±0.20pH
温度:±1.0℃
約36×224×20mm 約63g
(センサ部:約12φ×115mm)
リチウム電池CR2032(3V)×2
(付属)

型番リスト

表示件数
型番
3-137-0843

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,020
( 12,122 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口径の細いフラスコ等に。
・センサ部形状が細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能です。
・20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付です。

ご注意

  • センサ交換はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンタイプpH計の型番3-137-0843のページです。 型番3-137-0843に関する仕様情報を記載しております。
ペンタイプpH計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンタイプpH計
デジタルpH計
導電率計
多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型
ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)
ペンタイプPH計 ABS樹脂
メーカーケニスケニスケニスケニスケニス佐藤計量器製作所
通常価格11,02012,00027,58536,10021,66010,672
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目1日目
商品タイプpH計pH計導電率計pH計導電率計pH計
測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃0.00~14.00pHEC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジpH:0.00~14.00、EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、温度:0.0~60.0℃EC:0.00~20.00mS/cm、TDS:0.00~20.00ppt、塩分:0.0~10.0ppt、温度:0~50.0℃2.00~12.00pH
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃0.01pH1μS/cm(2000μS/cmレンジ) 0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ) 0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃EC:10μS/cm(2.00mS/cm以下) 0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分:0.10ppt、温度:0.1℃0.01pH
内容量1個1個1個1個1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト