17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル土壌導電率(EC)計II 3-154-0942

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル土壌導電率(EC)計II

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-154-0942

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・細やかで精度の高い測定が可能。
・コンパクトサイズの土壌導電率計です。
・温度測定機能やホールド機能(土壌導電率測定時のみ)などの便利機能を搭載しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
測定範囲
0~1999μS/cm(分解能1μS/cm)、温度:0~60℃
内容量
1個
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト