17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルpH計 3-137-0820

デジタルpH計

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:4日目

【特長】・細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。

型番:

3-137-0820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-137-0820
校正自動2点
使用温度範囲0~50℃
精度±0.2pH
大きさ本体/50×174×21mm 50g
電極8φ×104mm(根本は16φ)
付属標準液(pH7.01×2袋 pH4.01×2袋)
電極洗浄液×2袋
電源ボタン電池CR2032×1(付属)

3-137-0820の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
0.00~14.00pH
分解能
0.01pH
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-137-0820

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルpH計の型番3-137-0820のページです。 型番3-137-0820に関する仕様情報を記載しております。
デジタルpH計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルpH計
ペンタイプpH計
導電率計
多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型
ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)
デジタルpH計 72788
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスシンワ測定
通常価格12,00011,02027,58536,10021,66011,652
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目1日目
商品タイプpH計pH計導電率計pH計導電率計pH計
測定範囲0.00~14.00pHpH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジpH:0.00~14.00、EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、温度:0.0~60.0℃EC:0.00~20.00mS/cm、TDS:0.00~20.00ppt、塩分:0.0~10.0ppt、温度:0~50.0℃pH1.0~14.0
分解能0.01pHpH:0.01pH、温度:0.1℃1μS/cm(2000μS/cmレンジ) 0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ) 0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃EC:10μS/cm(2.00mS/cm以下) 0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分:0.10ppt、温度:0.1℃pH0.1
内容量1個1個1個1個1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト