17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

電子てんびん EJ-B

電子てんびん EJ-B
  • 3-105-0312、3-105-0313、3-105-0314、3-105-0315、3-105-0316
  • 3-105-0317
通常単価(税別)
27,61341,062
税込単価
30,37445,168
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプル操作で使い易い電子てんびん。・文字高16mmの大型表示で見やすい電子てんびんです。液...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番皿寸法電源
3-105-0312110mmφACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売)
3-105-0313
3-105-0314
3-105-0315
3-105-0316
3-105-0317140×127mm

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

内容量

最小発注数量
210
10
1台
1個
310
10
1台
1個
410
10
1台
1個
610
10
1台
1個
2100
100
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,613
( 30,374 )
4日目
28,052
( 30,857 )
4日目
32,096
( 35,306 )
4日目
41,062
( 45,168 )
4日目
27,613
( 30,374 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル操作で使い易い電子てんびん。
・文字高16mmの大型表示で見やすい電子てんびんです。液晶バックライトはON/OFF/オートOFFを設定できます。
・錆びや汚れに強いSUS304のステンレス製計量皿を採用しています。
・4台まで積み重ねて収納可能で、複数の保管に便利です。
・ACアダプタでも電池でも使用可能で場所を選びません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子てんびん EJ-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子てんびん EJ-B
電子てんびん
電子てんびん GF-A
オーハウス電子てんびん PX
分析用電子てんびん AP
メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格27,613-90,588 -76,862 -78,709236,179 --
通常出荷日4日目6日目6日目7日目8日目〜お見積り
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤
サイズ(mm)190×208×59212×317×93212×317×93209×321×309-194×225×67
内容量1台1台1台1台1台-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト