ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 秤量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハンディスケール

ハンディスケール 3-104-0651
  • 3-104-0651
  • 3-104-0652
通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:7日目

【特長】・巻尺・温度計機能付(センサ本体内蔵)の吊りはかりです。・見やすいブルーバックライトの大型液晶...

詳細を確認

型番:

3-104-0651
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-104-0651の仕様・寸法情報

商品タイプ
吊りはかり
秤量(g)
25000
最小表示(mg)
50000
サイズ(mm)
90×30×147
内容量
1個
-
-

商品情報

型番重量精度電源
3-104-0651約166g±(1.5%rdg+2dgt)単4電池×2本(モニタ電池付属)
3-104-0652±(2%rdg+2dgt)

型番リスト

表示件数
型番
3-104-06513-104-0651

秤量

(g)

内容量

最小発注数量
25000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻尺・温度計機能付(センサ本体内蔵)の吊りはかりです。
・見やすいブルーバックライトの大型液晶です。
・本体裏面にフック固定用マグネットを内蔵しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディスケールの型番3-104-0651のページです。 型番3-104-0651に関する仕様情報を記載しております。
ハンディスケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディスケール
電子てんびん EJ-B
オーハウス電子てんびん PX
電子てんびん GF-A
電子てんびん
メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格7,30028,052 -78,70979,800 -94,050 --
通常出荷日7日目4日目7日目6日目6日目お見積り
商品タイプ吊りはかり電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤
最小表示(mg)50000-----
サイズ(mm)90×30×147190×208×59209×321×309212×317×93212×317×93194×225×67
内容量1個1台1台1台1台-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト