ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上アスピレーター 3-326-0515

卓上アスピレーター

通常単価(税別)
87,554
税込単価
96,309
通常出荷日:4日目

【特長】・細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。・0.027μ...

詳細を確認

型番:

3-326-0515
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番吸引ボトル到達圧力
3-326-05151L(ガラス製)-50kPa

3-326-0515の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアーポンプ・アスピレーター
サイズ(mm)
160×210×340
電源
100V 50/60Hz
質量(kg)
1.7(ボトル含む)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0515

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,554
( 96,309 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。
・0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上アスピレーターの型番3-326-0515のページです。 型番3-326-0515に関する仕様情報を記載しております。
卓上アスピレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上アスピレーター
アスピレーター A-1000S TGK
アスピレーター A-1000S 東京硝子器械
ポータブルアスピレーター MDA-015A
循環アスピレーター WJシリーズ
金属アスピレーター AS-3,AS-2型
メーカーケニス東京理化器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格87,55465,25665,25677,51067,8689,500
通常出荷日4日目6日目6日目3日目1日目6日目
商品タイプエアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーターその他-エアーポンプ・アスピレーター
サイズ(mm)160×210×340外形:255×351×406H外形:255×351×406H最大:W178×D300×H311255×360×410.5-
電源100V 50/60Hz-----
質量(kg)1.7(ボトル含む)-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト