17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルミニポンプ 3-347-0823

パーソナルミニポンプ

通常単価(税別)
98,000
税込単価
107,800
通常出荷日:6日目

【特長】・定流量機能を内蔵した小型軽量・携帯型のエアサンプリング用ポンプです。低流量域の吸引に特化して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 流量範囲 (ml/min)
    10~300
  • サイズ (mm)
    63×29×115
  • 電源
    単3電池×2本 DC5V(microUSB)
  • 質量 (kg)
    0.19(電池含む)
  • 内容量
    1個

型番:

3-347-0823
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-347-0823
ポンプ方式ダイヤフラム方式
時間設定・表示範囲00:00:00~999:59:59(時間:分:秒)
(時間設定の場合は時間:分)
瞬時流量表示範囲0~350mL/min
積算流量表示範囲0.000~9999.9L
定流量使用範囲100mL/min:0~30kPa
200mL/min:0~20kPa
300mL/min:0~10kPa
付属低流量オリフィスアダプター
流量精度設定流量に対して±5%
又は±5mL/minのいずれか大きい方

3-347-0823の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
流量範囲(ml/min)
10~300
サイズ(mm)
63×29×115
電源
単3電池×2本 DC5V(microUSB)
質量(kg)
0.19(電池含む)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-347-0823

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,000
( 107,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定流量機能を内蔵した小型軽量・携帯型のエアサンプリング用ポンプです。低流量域の吸引に特化しています。
・作業環境測定・室内環境測定はもちろん、携帯性に優れているため個人ばく露測定にも使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーソナルミニポンプの型番3-347-0823のページです。 型番3-347-0823に関する仕様情報を記載しております。
パーソナルミニポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルミニポンプ
精密微量送液ポンプ
精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
超小型ミニポンプ
マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 FP100-1515
メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格98,000508,620 -211,818198,865 -25,21799,960
通常出荷日6日目9日目9日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプチュービングポンプ
流量範囲(ml/min)10~300--1~1001000160
サイズ(mm)63×29×115110×175×128.1110×175×128.1145×93×134130×50×55130×293×149
電源単3電池×2本 DC5V(microUSB)AC100~240V(±10%) ※コード2m、プラグ付AC100~240V(±10%)(コード2m、プラグ付)---
質量(kg)0.19(電池含む)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト