17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引ろ過器
  • 3-136-0788、3-136-0789
  • 3-136-0802

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吸引ろ過器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-136-0788

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

吸引瓶、吸引ロート、専用ゴムアダプタのセットです。
3-136-0788、3-136-0789には、片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
【特長】
・吸引瓶にポンプなどをつないで吸引ろ過が行えます。
・吸引瓶は使い方に合わせて500mLと1000mLの2種類から選べます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ろ過機
その他
-
詳細タイプ
吸引瓶、吸引ロート、ゴム栓、バキュームポンプ
ポンプ
手動式
吸入瓶サイズ(mL)
500
セット内容
吸引瓶500mL、磁製吸引ロート90mm用、ゴム栓No.12(穴あき)、手動式バキュームポンプVP、アスピレーター用ゴム管(50cm)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト