17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純粋製造装置

通常単価(税別)
26,70094,118
税込単価
29,370103,530
通常出荷日:4日目~5日目

排水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタを選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番機種交換目安
3-327-0054Milli-Q IQ 70002年
3-327-00551年
3-327-00566ヶ月
3-327-0057~3ヶ月
3-327-0058
3-327-0059
3-327-00881年
3-327-0089
3-327-014212 Synergy UV '12 Synergy UV Remote '06 Synergy UV6~9ヶ月
3-327-022416ヶ月

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
ech2o 172nm 酸化ランプ(172nm UV)ZIQUVLPA1
1個
1個
ech2o A10 TOCランプ(172nm UV)ZFA10UVA1
1個
1個
最終フィルタ MillipakMPGP002A1
1個
1個
BiopakCDUFBI0A1
1個
1個
LC-PakLCPAK00A1
1個
1個
EDS-PakEDSPAK0A1
1個
1個
SynergyPak1SYPK0SIA1
1個
1個
185nm UVランプZLUVWPM01
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,118
( 103,530 )
5日目
78,926
( 86,819 )
5日目
26,700
( 29,370 )
5日目
33,589
( 36,948 )
5日目
48,257
( 53,083 )
5日目
44,084
( 48,492 )
5日目
84,150
( 92,565 )
4日目
35,635
( 39,199 )
5日目

詳細情報

基本情報

排水口に装着する最終フィルタです。
用途に応じてフィルタを選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純粋製造装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純粋製造装置
実験用イオン交換樹脂 アンバーライト
イオン交換フィルター 採水量 200L
活性炭吸着デプスフィルターディスク ディスク型
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
PTFEフィルター メネジ RC1/4 角タイプ
メーカーケニスアズワンアズワンスリーエムジャパンアズワンコクゴ
通常価格26,700-51,0304,862 -33,270640 -16,000 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目〜1日目1日目10日目
商品タイプその他その他フィルターフィルターフィルターフィルター
その他オプションオプションオプション---
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト