17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEジェット型撹拌棒

PTFEジェット型撹拌棒

通常単価(税別)
47,93849,587
税込単価
52,73254,546
通常出荷日:6日目~7日目

【特長】・撹拌効果を増したい時に効果的です。・羽根はネジ締めのため脱着が容易で、高さ調整も可能です。

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番ロッド径羽根角度材質付属
3-322-09248mmφ45°羽根・ロッド/PTFE
軸受/PEEK
ネジ締め用スパナ
3-322-0925
3-322-0926

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
450
1個
1個
500
1個
1個
600
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,938
( 52,732 )
7日目
48,762
( 53,638 )
7日目
49,587
( 54,546 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌効果を増したい時に効果的です。
・羽根はネジ締めのため脱着が容易で、高さ調整も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEジェット型撹拌棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEジェット型撹拌棒
PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mL
撹拌機(マゼラ)
デジタル式撹拌器
ローラー式撹拌器
電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格47,938-12,54498,040190,931 -232,753 -16,283 -
通常出荷日6日目〜7日目8日目〜9日目〜7日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ撹拌棒・羽根類その他撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機
その他オプションオプション---オプション
羽根径(mm)140φ-----
内容量1個1セット(100本)1個1個1台-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト