17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌機(マゼラ)

撹拌機(マゼラ)

通常単価(税別)
98,040
税込単価
107,844
通常出荷日:8日目~14日目

【特長】・最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-322-09953-322-0997
チャック1~10mmφ
ドリルチャック
モーターDCブラシレスモーター
35W
安全機構サーマルプロテクター
電流制限回路 チャックカバー
回転制御スピードフィードバック制御
回転速度設定・表示ボリューム設定・
デジタル表示4桁
最大トルク0.245N・m0.98N・m
定格トルク0.098N・m(3000rpm)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 回転数(rpm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

回転数

(rpm)

内容量

最小発注数量
20~1200
1個
1個
5~300
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,040
( 107,844 )
8日目
98,040
( 107,844 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。
・モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。
・背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌機(マゼラ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌機(マゼラ)
撹拌器 MS3020/MS3020D
デジタル式撹拌器
ローラー式撹拌器
デジタル撹拌器 SMシリーズ
スリーワンモーター BL/BLhシリーズ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格98,04094,803 -190,931 -232,753 -82,476122,030 -
通常出荷日8日目〜8日目9日目〜7日目〜6日目1日目〜
商品タイプ撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機その他
電源(V)AC100(50/60Hz 2A)AC100 50/60HzAC100~240(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz)AC100 50/60Hz 88VAAC100 50/60Hz 2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)
サイズ(mm)130×155×15878×180×170--本体:98×155×164(2.5kg) H型台:270×300(5.0kg) 支柱:16Φ×800(ステンレス製)(H型台・支柱はD型のみ付属)-
質量(kg)約2.53.2---2.2
内容量1個-1個1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト