17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラー式撹拌器
  • 3-323-0811、3-323-0813
  • 3-323-0812、3-323-0814

ローラー式撹拌器

通常単価(税別)
232,753291,448
税込単価
256,028320,593
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・ローラーがスムーズに回転・揺動してサンプルを撹拌します。血液・固形物・液体の懸濁液や粘度のあ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番タイマーモーター軌道直径許容揺動重量動作環境表示
3-323-0811-入力/16W
出力/9W
25.4mm
(高さ)
2kg温度/4~50℃
湿度/80%RH以下
-
3-323-08121秒~99.9時間デジタル
(回転数・タイマー)
3-323-0813--
3-323-08141秒~99.9時間デジタル
(回転数・タイマー)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 回転数(rpm)

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

回転数

(rpm)

詳細タイプ

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
30固定
振とう方式:ロッキング+ローリング、ローラー数:6本
240×545×115
4
1台
1個
5~80
振とう方式:ロッキング+ローリング、ローラー数:6本
240×545×115
4
1台
1個
30固定
振とう方式:ロッキング+ローリング、ローラー数:10本
380×545×115
6
1台
1個
5~80
振とう方式:ロッキング+ローリング、ローラー数:10本
380×545×115
6
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232,753
( 256,028 )
11日目
240,788
( 264,867 )
7日目
283,412
( 311,753 )
11日目
291,448
( 320,593 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーがスムーズに回転・揺動してサンプルを撹拌します。血液・固形物・液体の懸濁液や粘度のあるサンプルに適しています。
・ローラーは簡単に脱着でき、清掃時や大きい容器を撹拌する際に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラー式撹拌器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー式撹拌器
デジタル式撹拌器
撹拌機(マゼラ)
撹拌機 マイコン制御式
撹拌器 MSシリーズ
デジタル撹拌器 SMシリーズ
メーカーケニスケニスケニスアズワンケニスケニス
通常価格232,753-190,931 -98,04067,15677,947 -82,476 -
通常出荷日7日目〜9日目〜8日目〜1日目4日目〜6日目〜
商品タイプ撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機
電源(V)AC100~240(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz)AC100(50/60Hz 2A)AC100~240(50/60Hz)AC100 50/60HzAC100 50/60Hz 88VA
内容量1台1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト