ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 425x509x 639mm/3段 キャビネット(キャスター付) |
|
アズワン 東日製作所 モータースポーツ用トルクレンチ |
|
アズワン オービタルシェーカー |
|
アズワン ツイストミキサー |

| 型番 | 3-323-0765 |
| 運転機能 | オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰 |
| 許容重量 | 約5kg(振とう台含む) |
| 振とう速度 | 20~250rpm(振幅10~30mm時) 20~200rpm(振幅10~40mm時) |
| 振幅 | 10~40mm |
| 速度設定/表示 | デジタル設定/デジタル表示 |
【特長】
・目的に応じて最適な振とう方式を選べます。
・タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガラス製撹拌棒
0通常価格(税別):2,700円

アズワン
強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm
0通常価格(税別):14,100円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~