17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

通常単価(税別)
41,554
税込単価
45,709
通常出荷日:9日目

【特長】・広い回転数範囲を無段階に調節可能です。・連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミキサー
  • 回転数 (rpm)
    500~2500
  • 電源 (V)
    100
  • サイズ (mm)
    185×320×105 コード長:1500
  • 質量 (kg)
    3.9
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番軌道直径付属揺動形態
3-323-02684mm標準アタッチメント
(VG3.1)
ロータリー
3-323-0269

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • VORTEX

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

VORTEX

内容量

最小発注数量
2(50Hz)
1個
1個
2(60Hz)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,554
( 45,709 )
9日目
41,554
( 45,709 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い回転数範囲を無段階に調節可能です。
・連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサー 回転数無段階調整のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルテックスミキサー 回転数無段階調整
フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm)
試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))
オートミキサー
試験管ミキサー MF-71
デジタルマイクロプレートシェーカー
メーカーケニスケニス柴田科学アズワン東京硝子器械アズワン
通常価格41,55460,10035,43393,36143,073137,697
通常出荷日9日目7日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプミキサー撹拌機ミキサーミキサーミキサー振盪器
回転数(rpm)500~250050~ 1000350~2500(無負荷時)3000/3600(50/60Hz)500~2600 100~1400
電源(V)100単相AC100~120(50/60Hz 1A)100100100AC120
サイズ(mm)185×320×105 コード長:150069×108×222----
質量(kg)3.9約0.7----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト