17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アラメック 真空ホース 1079-06
ケニス
粘度計 オストワルド
柴田科学
ヤマト マグミキサ MC801
ヤマト科学
ホットマグネットスターラー
  • 3-136-0631
  • 3-136-0683

ホットマグネットスターラー

通常単価(税別)
164,814169,191
税込単価
181,295186,110
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。・正転逆転機能・インターバル機能に...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番インターフェースヒーター容量プレートプレート材質最高温度付属
3-136-0631USB RS-232C600W135mmφアルミニウム310℃PT1000温度センサ
3-136-0683-1000W180×180mmセラミック500℃

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
160×270×85
2.4
1台
1個
220×354×88
4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,814
( 181,295 )
7日目
169,191
( 186,110 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。
・正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。
・設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。
・PT1000温度センサが標準で付属しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットマグネットスターラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットマグネットスターラー
マグネチックスターラー(防塵・防水構造(IP65))
ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm
IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-6D
Fine 多連式スターラー F-606N
メーカーケニスケニスアズワン三商アズワン東京硝子器械
通常価格164,814-50,61296,873 -129,000 -136,080110,338
通常出荷日7日目〜9日目1日目2日目〜1日目3日目
商品タイプホットスターラースターラーホットスターラースターラーホットスターラースターラー
回転数(rpm)50~150015~1500100~1500100~1500100~1500200~2000
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz)100AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)100
撹拌容量(対水)(L)20-----
内容量1台1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト