17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm) 3-322-0985
  • 3-322-0985
  • 3-322-0986

フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm)

通常単価(税別)
60,100
税込単価
66,110
通常出荷日:7日目

【特長】・撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差し込んで真空・密閉状態で撹拌できます。軸合...

詳細を確認

型番:

3-322-0985
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-322-09853-322-0986
モーターDCブラシレスモーター 30W
安全機能過負荷停止機能 スロースタート機能
カップリングカバー
回転速度調整電源OFF点付きボリューム
撹拌棒外径8mmφ
(専用撹拌棒のみ使用可)
最大トルク約0.1N・m
最大到達真空度399.9Pa以下
摺合TS29/42
接液部材質PTFE(ガラス摺合)
FKM(オイルシール・Oリング)
対象容器50~5000mL(フラスコ)
定格トルク0.098N・m(3000rpm)

3-322-0985の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌機
回転数(rpm)
50~ 1000
電源(V)
単相AC100~120(50/60Hz 1A)
サイズ(mm)
69×108×222
回転数表示
-
質量(kg)
約0.7
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 回転数表示

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-322-09853-322-0985

回転数表示

内容量

最小発注数量
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,100
( 66,110 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差し込んで真空・密閉状態で撹拌できます。軸合わせも不要です。
・スリムでコンパクトな設計のため、三口フラスコに液滴管や還流管を付けても容易に操作できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm)の型番3-322-0985のページです。 型番3-322-0985に関する仕様情報を記載しております。
フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm)
ボルテックスミキサー 回転数無段階調整
試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))
オートミキサー
試験管ミキサー MF-71
デジタルマイクロプレートシェーカー
メーカーケニスケニス柴田科学アズワン東京硝子器械アズワン
通常価格60,10041,55435,43393,36143,073137,697
通常出荷日7日目9日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ撹拌機ミキサーミキサーミキサーミキサー振盪器
回転数(rpm)50~ 1000500~2500350~2500(無負荷時)3000/3600(50/60Hz)500~2600 100~1400
電源(V)単相AC100~120(50/60Hz 1A)100100100100AC120
サイズ(mm)69×108×222185×320×105 コード長:1500----
質量(kg)約0.73.9----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト