17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルシェーカー 3-323-0272

デジタルシェーカー

通常単価(税別)
151,050
税込単価
166,155
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。・付属のマグネットクリップで、自由にサン...

詳細を確認

型番:

3-323-0272
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番タイマー使用環境振とう台付属
3-323-02721~999分温度/4~45℃
湿度/80%以下
168×168mmマグネットクリップ×3

3-323-0272の仕様・寸法情報

商品タイプ
振盪器
回転数(rpm)
10~250(振とう数)
直径(mm)
20(回転)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
詳細タイプ
デジタルシェーカー
サイズ(mm)
193×170×70
振とう方式
ロータリー式
質量(kg)
1.4
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-323-0272

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,050
( 166,155 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。
・付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルシェーカーの型番3-323-0272のページです。 型番3-323-0272に関する仕様情報を記載しております。
デジタルシェーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルシェーカー
低速シェーカー
ローラー型シェーカー
ラボシェーカー BCシリーズ
万能シェーカー用オプション
ミニウェーブ
メーカーケニスアズワンアズワンケニスアズワンアズワン
通常価格151,050151,578227,010 -116,4005,944 -5,898 -
通常出荷日8日目1日目1日目〜9日目〜1日目1日目
商品タイプ振盪器ミキサー振盪器振盪器振盪器ミキサー
回転数(rpm)10~250(振とう数)3~60----
直径(mm)20(回転)-----
電源(V)AC100(50/60Hz)AC120100AC100 50/60Hz--
詳細タイプデジタルシェーカー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト