ファクトリーサプライ用品技術窓口




【特長】・撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
| 型番 | シャフト径 | 材質 |
| 3-136-0600 | 8mmφ | ステンレス(SUS316L) |
| 3-136-0601 | ||
| 3-136-0602 | ||
| 3-136-0603 | ||
| 3-136-0604 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
69,057円 ( 75,963円 ) | 9日目 |
45,632円 ( 50,195円 ) | 11日目 |
56,770円 ( 62,447円 ) | 9日目 |
49,760円 ( 54,736円 ) | 9日目 |
67,408円 ( 74,149円 ) | 9日目 |
【特長】
・撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクゴ
PTFE撹拌シール装置用 8φ×R1/2
0通常価格(税別):9,600円

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
安全ロングブーツ
0通常価格(税別):19,276円~