17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置 3-331-0795
  • 3-331-0795
  • 3-331-0796

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷却水循環装置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-331-0795

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・研究機器、分析・計測機器等の密閉系冷却部に対して、冷凍機と循環ポンプにより低温水を安定供給できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷却水循環装置
冷却能力(W)
約460(液温20℃時)
温度調節範囲(℃)
-20~30
電源(V)
100V
サイズ(mm)
205×396×535
質量(kg)
約31
内容量
1台
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト