17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ドライシッパー CryoHandy 3-318-0693

小型ドライシッパー CryoHandy

通常単価(税別)
150,618
税込単価
165,680
通常出荷日:9日目

【特長】・1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。・搬送しながら容器内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    小型ドライシッパー CryoHandy
  • サイズ (mm)
    87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)
  • 質量 (kg)
    (蓋付)乾燥時/0.52 充填時/0.75
  • 内容量
    1個

型番:

3-318-0693
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番1~2mmチューブ-150℃以下
保持時間
液体窒素
吸着量
液体窒素
予冷時間
温度センサ材質自動パワーオフ
3-318-0693収納数 8本
(径12mm、 高さ50mmまで)
4時間230g以上30分K熱電対本体/ステンレス 蓋/ポリカーボネート
温度センサ(温度検知部)/ステンレス
バイアル保持具/発泡ポリウレタン
液体窒素吸着材/樹脂加工品
3分

3-318-0693の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
小型ドライシッパー CryoHandy
サイズ(mm)
87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)
質量(kg)
(蓋付)乾燥時/0.52 充填時/0.75
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-318-0693

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,618
( 165,680 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。
・搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。
・小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間・アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型ドライシッパー CryoHandyの型番3-318-0693のページです。 型番3-318-0693に関する仕様情報を記載しております。
小型ドライシッパー CryoHandyのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ドライシッパー CryoHandy
ファン式小型冷凍庫
冷凍ストッカー
ステンレス アイスパック MSSCP-1/1
小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm
リーペヘル庫内防爆冷蔵庫
メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワン日本フリーザー
通常価格150,61869,35074,10016,750123,454 -256,000
通常出荷日9日目11日目11日目8日目1日目18日目
商品タイプその他冷蔵・冷凍庫・製氷機超低温フリーザーその他冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機
その他オプション--オプション--
詳細タイプ小型ドライシッパー CryoHandy-----
サイズ(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)-----
質量(kg)(蓋付)乾燥時/0.52 充填時/0.753737---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト