17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L) 3-331-0642
  • 3-331-0642、3-331-0643
  • 3-331-0644

ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

通常単価(税別)
217,912
税込単価
239,703
通常出荷日:11日目

【特長】・小型・高性能のスターリング冷凍機を採用した、ポータブルタイプのディープフリーザ/フリーザーク...

詳細を確認

型番:

3-331-0642
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番電源消費電力付属
3-331-0642DC12V48WACアダプタ
3mシガレットプラグDC12Vコード

3-331-0642の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷蔵・冷凍庫・製氷機
温度調節範囲(℃)
-40~+10(1単位設定)
外寸法(mm)
695×350×460
内寸法(mm)
335×225×340
内容量(L)
25
-
質量(kg)
約15.4
内容量
1台

絞り込み条件

  • 温度調節範囲(℃)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-331-06423-331-0642

温度調節範囲

(℃)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
-40~+10(1単位設定)
-
約15.4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,912
( 239,703 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・高性能のスターリング冷凍機を採用した、ポータブルタイプのディープフリーザ/フリーザークーラーです。
・車のシガーソケットに接続して、温度管理が必要な保冷輸送にお使いいただけます。ACアダプタで100V電源でも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)の型番3-331-0642のページです。 型番3-331-0642に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック
冷凍ストッカー
ファン式小型冷凍庫
冷凍冷蔵庫 320L ブラック/シルバー
冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイト
メーカーケニスアイリスオーヤマケニスケニスアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格217,912112,96474,10069,350148,14948,890
通常出荷日11日目2日目11日目11日目2日目2日目
商品タイプ冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機超低温フリーザー冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機
外寸法(mm)695×350×460595(間口)×600(奥行)×1850(高さ)844×564×837475×543×1250635(間口)×680(奥行)×1860(高さ)480×525×1160
内寸法(mm)335×225×340460(奥行)----
内容量(L)2591(冷凍)、208(冷蔵)171114129(冷凍)、191(冷蔵)118
内容量1台-1台1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト