17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライオバイアル(アウターキャップ)
  • 3-361-0610
  • 3-361-0611、3-361-0612
  • 3-361-0613

クライオバイアル(アウターキャップ)【100~500個入り】

通常単価(税別)
8,36031,104
税込単価
9,19634,214
通常出荷日:7日目

【特長】・キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番規格滅菌
3-361-0610Nuclease/Endotoxin FREEオートクレーブ可(121℃)
3-361-0611
3-361-0612
3-361-0613

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 最大遠心力

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

最大遠心力

内容量

最小発注数量
1.2
-
1セット(500本)
1パック

500個入り

2.0
-
1セット(500本)
1パック

500個入り

2.0
17000RCF
1セット(500本)
1パック

500個入り

5.0
-
1セット(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,104
( 34,214 )
7日目
31,104
( 34,214 )
7日目
31,104
( 34,214 )
7日目
8,360
( 9,196 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。
・ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。
・キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
・※液体窒素の気相での試料保存が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クライオバイアル(アウターキャップ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クライオバイアル(アウターキャップ)
ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップ
クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5
ディスポーザブル テストチューブ(Kartell S.p.A.)
ディスポーザブル テストチューブ(東京硝子器械)
クールラック
メーカーケニスアズワンアズワンKartell S.p.A.東京硝子器械アズワン
通常価格8,360-12,90094,44313,052 -13,052 -18,566 -
通常出荷日7日目1日目1日目3日目3日目1日目
商品タイプクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブその他
材質PPPPPPその他樹脂その他樹脂アルミ
使用範囲温度(℃)-196~121-196~+121----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クライオバイアルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト