17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

缶きちキャリー 3-339-0104
  • 3-339-0103
  • 3-339-0104

缶きちキャリー

通常単価(税別)
25,350
税込単価
27,885
通常出荷日:6日目

【特長】・一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。...

詳細を確認

型番:

3-339-0104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番材質詳細キャスター外寸有効内寸
3-339-0103PP50mmφナイロン
(ストッパー2個付)
260×260×135mm240×240×105mm
(275mmφ)
3-339-0104本体:PP
ハンドル:SUS304ステンレス
260×260×785mm

3-339-0104の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
材質詳細
本体:PP、ハンドル:SUS304ステンレス

絞り込み条件

  • 材質詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-339-01043-339-0104

材質詳細

最小発注数量
本体:PP、ハンドル:SUS304ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,350
( 27,885 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。
・一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

缶きちキャリーの型番3-339-0104のページです。 型番3-339-0104に関する仕様情報を記載しております。
缶きちキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
缶きちキャリー
一斗缶、丸缶用台車 缶きちキャリー
ステンレスキャリー
スチールキャリー
ステンレスZ型キャリー
アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様)
メーカーケニスアズワンサカエサカエテックサス(旧本庄厨房機器製作所)サカエ
通常価格25,35010,6008,198 -4,727 -40,594 -9,769 -
通常出荷日6日目1日目3日目3日目18日目〜3日目
商品タイプコンテナ台車運搬車平台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製ステンレス製樹脂製ステンレス製アルミ製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト