ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テイモー 段差乗越え台車 ロイターバウルストッパー付 |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

【特長】・シンプルなステンレスワゴンです。・天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
| 型番 | キャスター | 重量 | 耐荷重 |
| 3-338-0806 | 50mmφゴム (ストッパー2個付) | 5kg | 10kgf/段 |
| 3-338-0807 | 7.5kg |
【特長】
・シンプルなステンレスワゴンです。
・天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンコー
ステンレスワゴンM02型
0通常価格(税別):28,337円~

サカエ
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS430
0通常価格(税別):24,925円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)
0通常価格(税別):36,680円~

サカエ
ツーリングワゴン NTW・PTW
0通常価格(税別):47,605円~

トラスコ中山
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
0通常価格(税別):59,526円~

アズワン
アルミトレーワゴン
0通常価格(税別):54,397円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~