17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドル付アイキャリー ポリ容器用 3-339-0107

ハンドル付アイキャリー ポリ容器用

通常単価(税別)
49,696
税込単価
54,666
通常出荷日:7日目

【特長】・ポリエチレン容器等の運搬に便利なハンドル付カートです。・本体は防錆性に優れたステンレス製です...

詳細を確認

型番:

3-339-0107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番キャスタータイプ外寸有効内寸
3-339-010750mmφナイロン
(ストッパー2個付)
ポリ容器用238×353×745mm180×345×75mm

3-339-0107の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
ステンレス製
本体/オプション
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-339-0107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,696
( 54,666 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン容器等の運搬に便利なハンドル付カートです。
・本体は防錆性に優れたステンレス製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドル付アイキャリー ポリ容器用の型番3-339-0107のページです。 型番3-339-0107に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル付アイキャリー ポリ容器用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル付アイキャリー ポリ容器用
ハンドル付アイキャリー 正角瓶用
タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付
タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付
タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付
電動アシスト台車 ダンディアシスター(固定ハンドルタイプ)
メーカーケニスケニス大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユーDANDY
通常価格49,69649,696198,948198,948246,317398,355
通常出荷日7日目7日目19日目8日目8日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車-
本体材質ステンレス製ステンレス製----
本体/オプション本体本体本体本体本体-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト