ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
サカエ 板台車 スタッキング仕様 |

| 型番 | キャスター | タイプ | 外寸 | 有効内寸 |
| 3-339-0105 | 50mmφナイロン (ストッパー2個付) | 正角瓶用 | 290×261×745mm | 240×250×80mm |
【特長】
・正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。
・本体は防錆性に優れたステンレス製です。


トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン

アズワン
一斗缶保管キャリー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-C
0通常価格(税別):25,766円

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

ナンシン
樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター
4.4通常価格(税別):10,301円~

ナンシン
スチール製運搬車・台車
4.3通常価格(税別):7,712円~

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円

ミスミ
小型スチール二段台車
4.7通常価格(税別):14,061円

金沢車輛
連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル
4通常価格(税別):2,538円~

ミスミ
ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター
0通常価格(税別):4,100円~

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~