ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・棚板3段、パイプ式支柱のハンドル付ワゴンです。・棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます...
詳細を確認| 型番 | 材質詳細 | キャスター | 重量 | 耐荷重 | 棚板ピッチ |
| 3-338-0747 | スチール(抗菌粉体塗装) | 75mmφゴム (ストッパー2個付) | 18.1kg | 150kgf/台 (100kgf/段) | 25mm |
| 3-338-0748 | 22.7kg |
【特長】
・棚板3段、パイプ式支柱のハンドル付ワゴンです。
・棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)
0通常価格(税別):36,680円~

サカエ
ツーリングワゴン NTW・PTW
0通常価格(税別):47,605円~

トラスコ中山
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
0通常価格(税別):59,526円~

アズワン
アルミトレーワゴン
0通常価格(税別):54,397円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~

トラスコ中山
トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720
0通常価格(税別):63,349円~

トラスコ中山
バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793
0通常価格(税別):37,074円~