17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイリーウエスト缶 23L 3-347-0290

オイリーウエスト缶 23L

通常単価(税別)
26,852
税込単価
29,537
通常出荷日:5日目

【特長】・油や溶剤の付着したウエスなどを一時的に安全に保管し、自然発火、スパークなどによる引火の発生を...

詳細を確認

型番:

3-347-0290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番材質重量大きさ
3-347-0290亜鉛メッキスチール4.3kg302φ×403mm

3-347-0290の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
約23
用途
ゴミ箱
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-347-0290

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,852
( 29,537 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や溶剤の付着したウエスなどを一時的に安全に保管し、自然発火、スパークなどによる引火の発生を防止します。
・ペダルから足を離すとフタが閉じるので、開きっぱなしになりません。
・下部の穴と底上げの構造は、内部の温度の上昇を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイリーウエスト缶 23Lの型番3-347-0290のページです。 型番3-347-0290に関する仕様情報を記載しております。
オイリーウエスト缶 23Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイリーウエスト缶 23L
ダストボックス 本体 ホワイト 90L
折りたたみ式メッシュゴミ箱 回収バスケットL
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
水切りエコペール
メーカーケニスE-CONテラモトリスリス積水テクノ成型
通常価格26,8526,31485,71514,24217,1047,423
通常出荷日5日目1日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンダストワゴンゴミ箱
容量(L)約2390300749018
用途ゴミ箱ゴミ箱メッシュタイプペールタイプペールタイプゴミ箱
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト