17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

恒温水槽 可変式噴流撹拌 3-331-0854

恒温水槽 可変式噴流撹拌

通常単価(税別)
87,544
税込単価
96,298
通常出荷日:8日目

【特長】・レバーを回すだけで簡単に本体の着脱が行えます。・撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効...

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • 容量 (L)
    9
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • 温度範囲 (℃)
    室温+5~80(付属バス使用時は70)
  • 内容量
    1台

型番:

3-331-0854
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-331-0854
槽内有効寸法180×240×140mm
ヒーター容量1kW
安全装置自己診断機能 フロート式空炊防止 等
温度制御マイコン式PID制御・SSR出力
温度調節精度±0.05℃
撹拌方式可変式噴流撹拌
機能タイマー機能 アラームブザー オートチューニング
大きさ(水槽セット時) 220×424×335mm 約3.5kg
水槽材質自己消火性PP樹脂
電源周波数50/60Hz 11A

3-331-0854の仕様・寸法情報

電源
100V
容量(L)
9
商品タイプ詳細
恒温水槽
温度範囲(℃)
室温+5~80(付属バス使用時は70)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-331-0854

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,544
( 96,298 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを回すだけで簡単に本体の着脱が行えます。
・撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

恒温水槽 可変式噴流撹拌の型番3-331-0854のページです。 型番3-331-0854に関する仕様情報を記載しております。
恒温水槽 可変式噴流撹拌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
恒温水槽 可変式噴流撹拌
ウォーターバス 864×288×215mm
ウォーターバス 235×294×94mm
オイルバス(室温+5~250℃)
ステンレス試験槽
角型オイルバス
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格87,544131,10034,000116,881 -36,000 -51,305 -
通常出荷日8日目9日目8日目8日目〜8日目〜8日目
電源100V100V100V100V--
容量(L)9約11約3.5---
商品タイプ詳細恒温水槽恒温水槽恒温水槽オイルバスその他オイルバス
温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70℃時) 温度分布精度:±5(70℃時)室温+5~80室温+5~250室温~200室温:+5~230
内容量1台1台1台1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト